Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadlová jednotka Flowline

Čerpadlová jednotka SKF Flowline
Čerpadlová jednotka SKF Flowline
Čerpadlová jednotka SKF Flowline se zaoblenými zásobníky pro mazací systémy s nuceným oběhem oleje SKF CircOil. Její jedinečné provedení vnitřního zásobníku výrazně zvyšuje účinnost na více než 90 %.
To umožňuje zmenšení zásobníku až na 1/3 v porovnání s běžnými zásobníky, zatímco doba zadržování oleje je zachována nebo dokonce ještě zlepšena.
Čerpadlová jednotka odstraňuje vnější nečistoty, např. částice, vodu a vzduchové bubliny.

Technické vlastnosti:
  • Viskozita oleje: ISO VG 32-1000 cSt
  • Průtok oleje od 10 do 1300 l/min
  • Tlak: max 10 bar 

OznačeníObjem průtoku
l/min
Zásobník Flowline
litry
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30–1001000
SKF Flowline 3000
100–3003000
SKF Flowline 6000
300–6006000
SKF Flowline 9000
600–9009000
SKF Flowline 2x6000
600–13002x6000
Normální provozní tlak čerpadla je 4 až 6 bar
Max. tlak 10 bar
SKF logo