Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadlové jednotky pro nucený oběh oleje

Mazací systémy s oběhem oleje lze roztřídit následovně:
  • Mazivo dodávané čerpadlem je rozděleno hydraulickými odpory (clonami, seřiditrelnými odměřovacími ventilovými rozváděči, škrticími ventily)
  • Objemové rozdělení výstupu omezovači průtoku nebo progresivními dávkovači, 
  • Objemové rozdělení výstupu víceoběhovými čerpadly, např. víceoběhovými zubovými čerpadly nebo víceoběhovými pístovýmiu čerpadly s jedním čerpadlem pro každé mazací místo.
Okamžité dodávané množství lze řídit vizuálně nebo elektronicky. Pro lepší zaměření prediktivní údržby jsou monitorovací systémy vybaveny funkcí individuálního nastavení úrovní výstrah.

Systémy SKF CircOil zahrnují širokou škálu přizpůsobených a na míru připravených řešení pro rychlosti průtoku od 0,1 do 3000 l/min:

Příklad: čerpadlo SKF Streamline s nádrží o obsahu až 40 000 l a inovativními zásobníky oleje, jako např. SKF Flowline Pumping Unit, která přispívá k výraznému snížení spotřeby oleje. Čerpadlové jednotky 143, M / MF a MFE lze používat pro menší mazací systémy SKF CircOil.

V tabulce najdete přehled technických údajů čerpadlových jednotek s cirkulací oleje různých velikostí.
SKF logo