Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

M / MF

MF5-2000+299
MF5-2000+299
Elektricky poháněné zubové čerpadlo pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Přípustný rozsah provozní viskozity: 5 až 2000 mm²/s
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1 l/min
  • Zpětný tlak: 1 až 65 bar


Zvláštní vlastnosti:
  • M: pro montáž odděleně od zásobníku oleje
  • MF: pro přírubovou montáž na zásobníku oleje 
  • Označení shody CE
SKF logo