Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednotka úpravy oleje

Jednotka úpravy oleje SKF
Jednotka úpravy oleje SKF
Jednotka úpravy oleje SKF je nízkotlaká čerpací filtrační jednotka zajišťující cirkulaci oleje v systému a odstranění nečistot. K dispozici je pět různých velikostí čerpacích filtračních jednotek. Jednotka může být také vybavena volitelnými vzduchovými nebo vodními chladiči.

Technické údaje:
  • Průtoky 5–80 l/min
  • Viskozita oleje: 15–800 cSt
  • Velikost filtrace: 20 μm
  • Tlak: max. 10 bar
  • Kapacita chlazení: 3–30 kW 


Zvláštní vlastnosti:
  • Elektrický indikátor zanesení
  • Převodník teploty s displejem
  • Převodník tlaku s displejem
  • Tlakoměr
  • Teploměr
  • Sestava spínače hladiny
  • Uzavírací ventil před jednotkou
  • Průtokoměr (SKF Flowline nebo SKF Safeflow)
  • Převodník vlhkosti
SKF logo