Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadlová jednotka SKF Streamline

Čerpadlová jednotka SKF Streamline
Čerpadlová jednotka SKF Streamline
Čerpadlová jednotka SKF Streamline s hranatým zásobníkem pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil. Její jedinečné peovedení vnitřního zásobníku výrazně zvyšuje účinnost na více než 90 %. To umožňuje zmenšení zásobníku až na 1/3 v porovnání s běžnými zásobníky, zatímco doba udržení oleje je zachována či je dokonce ještě delší. Čerpadlová jednotka odstraňuje vnější nečistoty, např. částice, vodu a vzduchové bubliny.

Technické vlastnosti:
  • Viskozita oleje: ISO VG 32-1000 cSt
  • Průtok oleje od 10 do 2000 l/min
  • Tlak: max 16 bar
  • Teplota:
    pára: 127 °C
    olej (počáteční): 20 °C
    voda (chlazení): 20 °C
  • Materiál: Ocel, nerezová ocel AISI 304 nebo AISI 316
Označení
Objem průtoku
[l/min]
Zásobník Flowline
[l]
SKF Streamline 500
0 - 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4000
SKF Streamline 5000401 - 500
5000
SKF Streamline 6000501 - 600
6000
SKF Streamline 8000601 - 800
8000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10000
SKF Streamline 120001001 - 1200
12000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15000
SKF Streamline 200001501 - 2000
20000

  • Technical features
    Function principleelectrically operated screw pump unit
    Lubricantlubrication and hydraulic oils
    Operating viscosity20 to 1000 mm2/s
    Flow rate30-4000 l/min8-1057 gal/min
    Ambient temperature0 to +70 °C+32 to 158 °F
    Oil temperature+10 to 70 °C+50 to 158 °F
    Operating back pressuremax. 25 bar363 psi
    Rated power
    1,1-75 kW
    Material reservoircarbon steel or stainless steel AISI 304 or AISI 316
    Dimensionsdepending on unit size
    Mounting position
    pump skid on separate base frame
  • Applications
SKF logo