Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

ECP

Elektrické kompaktní čerpadlo (ECP) pro použití v jednopotrubních systémech

Verze kazety ECP se zařízením 310 v jednopotrubním systému
Skupina ECP – verze se zásobníkem a kazetou

ECP je navrženo pro mazání ložisek a lineárního vedení olejem nebo tekutým plastickým mazivem. Čerpadlo pracuje spolehlivě v jednopotrubních systémech až s 20 mazacími místy a délkou hlavního potrubí přibližně 15 metrů. Je vybaveno integrovaným tlakovým odlehčovacím ventilem umožňujícím použití v jednopotrubních automatických mazacích systémech SKF. ECP je k dispozici s přednaplněnými kazetami s mazivem nebo s možností volby ze tří velikostí plastových zásobníků pro olej nebo tekuté plastické mazivo.

Nezávisle na použitém zásobníku ECP pracuje se stejnosměrným napětím 24 V a externí programovatelná řídicí jednotka (PLC) umožňuje jeho pohodlné ovládání. Kromě toho čerpadlo dokáže ručně aktivovat mazacího cyklu. Snadno přístupný odvzdušňovací šroub umožňuje snadnou instalaci a zahájení provozu.

Vlastnosti:

  • Volitelný zásobník nebo kazeta
  • Až 2 výstupy maziva
  • Monitorování úrovně naplnění s funkcí včasného varování
  • Provozní stejnosměrné napětí 24 V
  • Ovladatelné externí PLC
  • Šest volitelných montážních otvorů nabízí celou řadu možností instalace
  • Tlačítko ručního mazání pro snadné spuštění systému nebo odvzdušnění
  • Odvzdušňovací šroub pro jednoduché odvzdušňování během spouštění systému nebo po výměně kazety
  • Pro použití v interiéru

Výhody:

  • Cenově výhodné, spolehlivé řešení
  • Snadná obsluha
  • Prodloužená životnost ložisek a lineárního vedení
  • Delší doba provozuschopnosti
  • Přesný a spolehlivý výkon systému
  • Systém lze rozšířit o více mazacích míst, přičemž je potřeba vzít v úvahu omezení designu systému

Plastové zásobníky pro snadné znovunaplnění

ECP se zásobníkem o objemu 1,0 litru pro tekuté plastické mazivo
ECP se zásobníkem o objemu 1,7 litru pro olej

Uživatelé, kteří upřednostňují flexibilní velikosti zásobníků a snadné znovunaplnění, by měli sáhnout po verzích ECP s průhlednými, plastovými zásobníky. Aby se uspokojily určité požadavky, jsou tyto zásobníky nabízeni s kapacitami 0,5; 1,0 nebo 1,7 litrů. Zásobníky oleje obsahují filtry pro standardní plnění. Verze čerpadel s kapacitami zásobníků 1,0 a 1,7 litrů lze vybavit monitorem úrovně plnění.

Výhody:

  • Pro olej či tekuté plastické mazivo
  • Zásobník nabízí flexibilitu a snadné plnění
  • K dispozici různé velikosti zásobníků
  • Delší intervaly opětovného plnění a údržby
  • Odvzdušnění potřeba pouze během spouštění systému, nikoli během znovuplnění zásobníku

Přednaplněné kazety

Aby se eliminovalo riziko kontaminace maziva, doporučuje SKF verzi ECP využívající snadno vyměnitelné 380ml kazety. Verze čerpadla s kazetou je k dispozici s volitelným integrovaným hladinovým spínačem pro monitorování úrovně naplnění. Standardní kazeta je předem naplněna tekutým plastickým mazivem typu 00.

Výhody:

  • Minimalizace rizika použití nesprávného či kontaminovaného maziva
  • Vyšší bezpečnost a čistší pracovní prostředí, méně rozlitého maziva na podlaze
  • Řízení zásob lze racionalizovat a zjednodušit
  • Snadná a čistá výměna kazety vez nutnosti snímat víko
  • Standardní kazeta plněna tekutým plastickým mazivem, které doporučuje SKF – jiná maziva lze poskytnout na vyžádání

Flexibilita pro vaše potřeby s ECP

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo