Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

EDL1

Elektricky poháněná maznice

EDL1
EDL1
EDL 1 ve skříňce
EDL 1 ve skříňce

Lincoln EDL1 je inovativní dávkovací a tlakovací čerpadlo nesrovnatelné jednoduchosti. Je navrženo ke zvýšení vstupního tlaku alespoň 2 bary (29 psi) až na maximální hodnotu 280 barů (4060 psi). EDL 1 využívá progresivní měřící zařízení a bylo vyvinuto pro použití v EDL1 v oddílovém systému i ve velkých strojích s různými požadavky na mazání v různých vzdálenostech. Protože mazivo je dodáváno plnícími čerpadly nebo tlakovými patronami, tak zařízení poskytuje flexibilitu a soběstačné funkce, a to i ve vzdálených lokalitách.

Vlastnosti a přednosti:

  • Vysoký výstupní tlak umožňuje zásobovat mazivem progresivní měřící zařízení i vzdálenější mazací místa.
  • Jednoduché použití
  • Malá údržba
  • Vestavěný řídící panel pro impulsní a časově řízené mazání
  • Beznapěťové kontakty oznamují poruchu mazání
  • Stupeň krytí IP 65
  • K dispozici je volitelný tlakový spínač

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo