Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PEP

Čerpadlo PEP
PEP
Elektromagnetické čerpadlo pro mazání řetězů mazacími olejovými kartáči

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Viskozita: < 1000 mm²/s
  • Průtok: 20, 40 nebo 60 mm³/zdvih
  • Počet výstupů: 1, 2 nebo 3
  • Max. provozní tlak: 80 bar
  • Provozní teplota: –20 až +60 °C


Zvláštní vlastnosti:
  • Pronikání oleje přes speciální rozstřikovací trysky k bodům mazání
  • Přívod oleje pro mazací olejové kartáče
  • Objemové měření

Související dokumenty

SKF logo