Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

RA… U

Mechanicky nebo elektricky poháněná radiální pístová čerpadla pro vícepotrubní mazací systémy SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

Čerpadlo RA pro vícepotrubní systémy je jedinečné radiální pístové čerpadlo se stohovatelnými čerpadlovými prvky. Modulární konstrukce čerpadla umožňuje použít až pět čerpadlových prvků, z nichž každý může mít jeden, dva nebo čtyři výstupy. Díky tomu lze provést pozdější snížení nebo zvýšení počtu výstupů. Výtlak na všech výstupech čerpadlového prvku lze regulovat pomocí společného řídicího zařízení; rozsah nastavení je 33–100 %. K dispozici je několik různých mechanických pohonů nebo elektromotorů.

Vlastnosti a výhody
  • Modulární řešení od čerpadla k bodu pro 1 až 20 mazacích bodů
  • V závislosti na otáčkách pohonu podle zvoleného převodového poměru zajišťují čerpadla RA rychlost přívodu některých kapek až do 36 cm³/min (2,2 in³/min)
  • Směr pohonu vlevo nebo vpravo
  • Kompatibilní s minerálními a syntetickými oleji
  • K dispozici jsou verze odolné proti vibracím, verze pro námořní prostředí a verze ATEX
SKF logo