Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vzduchem poháněná pístová čerpadla

Čerpadla jsou natlakována stlačeným vzduchem pomocí směrového řídícího ventilu. Dávkovací píst se posouvá pístem poháněným stlačeným vzduchem. Mazivo před dávkovacím pístem je dávkováno. Tlak potřebný k dodávání maziva je vytvořen podle poměru plochy vzduchového pístu k ploše dávkovacího pístu.


SKF má ta správná pístová čerpadla pro všechny typy systémů a maziv. V tabulce najdete technické údaje o těchto pístových čerpadlech.

Overview of air / pneumatic pumps for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems
    ProductLubricantMetering quantity


    cm³/strokein³/stroke
    82885, 83667oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    85438/40/41oil
    grease NLGI 000, 00
    7,40.45
    P/PW/PF/PFW-289oil
    grease NLGI 000, 00
    100.61
    POEPoil150.9
    PFEPgrease NLGI 000, 00150.9
    PPS30oil
    grease NLGI 000, 00
    301.83
    82676oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    82570oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    85430/31/32/33oil
    grease NLGI 000, 00
    39,32.39
    PEF/PEUoil
    grease NLGI 000, 00
    482.93
    40PGAgrease NLGI 0, 1, 2402.44
    82886, 83668grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85442grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85444/45grease NLGI 0, 1, 27,40.45
    85434/35/36grease NLGI 0, 1, 218,7; 35,21.14; 2.15
    82653/55grease NLGI 0, 1, 222,91.39
    83800/34grease NLGI 0, 1, 235,22.15


    cm³/minin³/min
    283167oil
    grease NLGI 000, 00
    19712.02
    1826oil
    grease NLGI 000, 00
    7571462
    83167grease NLGI 0, 1, 219712
    83599grease NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460grease NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828grease NLGI 0, 1, 22638161
    1829grease NLGI 0, 1, 23785231
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo