Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

FLM

FLMF12
FLMF12
Elektricky poháněné lopatkové čerpadlové jednotky pro jednopotrubní mazací systémy SKF MonoFlex a mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Přípustná provozní viskozita: 20 až 850 mm²/s
  • Počet výstupů: 1
  • Výtlak: 1,2 nebo 2,4 l/min
  • Zpětný tlak: 3 nebo 6 bar


Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • Jednookruhové jednotky s přírubovou montáží s integrovaným odlitým prostorem ventilu
  • FLM: pro montáž odděleně od zásobníku oleje
  • FLMF: pro přírubovou montáž na zásobníku oleje
SKF logo