Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kartáče

Kartáče
Kartáče

Ke splnění různých požadavků aplikací, jako jsou mazací systémy pro smáčení řetězů nebo povrchů, jsou k dispozici různé typy kartáčů.



Technické vlastnosti:

  • Délka: 19 až 40 mm
  • Materiál:
    Štětiny
    Mosaz
    Odlévaný ocelový drát
    Koňské žíně
    Perlonová houba
    Polyamid / Polyamid 6.6

Zvláštní vlastnosti:

  • Kartáče pro použití za provozních podmínek:
    +10 až 60/80/200 °C

Související dokumenty

SKF logo