Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OSB-1 a OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
Mazací kartáč OSB-1 a -2 sestává z kartáče, konektorů a svorky. Dávkovač dodává dávku maziva do mazacího kartáče. Dávkování je rozděleno do jednoho (OSB-1) nebo dvou (OSB-2) kartáčů. Mazací kartáč funguje jako mezisklad maziva. Vydává mazivo déle než dávkovač.

Technické vlastnosti:
  • Provozní teplota: -50 až +150 °C
  • Provozní tlak: 0 až 60 bar
  • Rozměry: (š x v x h)
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo