Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

UC-1066

UC-1066
UC-1066
Olejovací kartáče UC-1066 se používají k nanášení maziva na řetězy. Zajišťují na řetězu stále stejný mazací film. Tyto kartáče jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech a z různých materiálů (štětiny, mosaz nebo polyamid), aby se co nejlépe splňovaly potřeby a specifikace řetězů zákazníků.

Technické vlastnosti:
  • Provozní teplota: 10 až 80 °C
  • Materiál: štětiny, mosaz nebo polyamid 66

Související dokumenty

SKF logo