Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektrické konektory

Elektrické konektory
Elektrické konektory

Elektrické vidlice nebo zásuvky jsou třeba pro ovládání různých druhů hydraulických zařízení používaných v oblasti techniky centrálního mazání a pro vyhodnocování spínacích signálů.


Elektrické vidlice a zásuvky pro:

  • tlakové spínače
  • hladinové spínače
  • snímače průtoku
  • směrové řídící ventily
  • filtry

Technické vlastnosti:

  • Těleso: Polyamid, černý/průhledný
  • Průměr vedení: 4,5 až 9 mm
  • Max. jmenovité provozní napětí: 10 až 300 V AC/DC (podle typu)
  • Max. provozní proud: 4 nebo 10 A
  • Provozní teplota: -40/-20 až +80/+90°C (podle typu)

Zvláštní vlastnosti: 

  • podle DIN EN 175301-803/ISO 4400 a DIN EN 175201-804

Související dokumenty

SKF logo