Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Šroubení

Rychlospojky SKF
Rychlospojky SKF
Hadicová vedení pro mazací systémy
Hadicová vedení pro mazací systémy
Kovová potrubí
Kovová potrubí

Pro použití v centrálních mazacích systémech jsou k dispozici různé druhy šroubení:

  • Adaptéry
  • Šroubení banjo
  • Konektory s držáky
  • Vícekolíkové konektory
  • Konektory
  • Otvory se zapuštěním
  • Křížové spoje
  • Rozdělovače
  • Dvojité kuželové objímky
  • Kolena
  • Kolenové konektory
  • Ploché podložky
  • Tvarové zapuštěné otvory
  • Redukční adaptéry
  • Výztužná hrdla
  • Šoubové zátky
  • Hrdlová šroubení
  • Kuželové objímky
  • T-konektory
  • Závitová hrdla
  • Trubkové spojky
  • Větrací zátky
  • ...

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej, plastická maziva až do NLGI třídy 2
  • Průměr trubky: 2,5 až 22 mm
  • Provozní tlak: max 45 ; 300 bar 

Zvláštní vlastnosti:
  • Rychlospojky SKF pro tlaky až do 300 bar (kovová trubka s drážkou pro upnutí)

Přehled je uveden v brožuře 1-0103: Šroubení a příslušenství pro centrální mazací systémy a všeobecné použití

Související dokumenty

SKF logo