Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Pulzní reduktor (hydromechanicky ovládaný rotační ventil) pro rozdělení jednopotrubního centrálního mazacího systému SKF MonoFlex do více mazacích okruhů

Technické vlastnosti:
  • Mazivo:
    olej (provozní viskozita 20 až 1500 mm²/s)
    tekuté plastické mazivo NLGI třídy 00, 000
  • Objemový zdvih: min. cca 0,4 cm³ na krok
  • Možný rozsah redukce: 1:2 až 1:144
  • Tlak: 20 - 45 bar 
  • Provozní teplota: +10 až 60 °C


Související dokumenty

SKF logo