Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Objemový průtok: min 0,50 l/min /max 6 l/min
  • Poměry rozdělení: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Tlak: max 100 bar
  • Provozní viskozita: 50 - 1300 mm²/s
  • Provozní teplota: 0 až +100 °C
SKF logo