Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SV-8

SV-8
SV-8
Rozdělovač průtoku pro mazací systémy SKF EasyRail Compact

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: tekuté plastické mazivo NLGI třídy 000, 00
  • Počet vstupů: 1
  • Počet výstupů: 2
  • Provozní tlak: 5 - 10 bar
  • Okolní teplota: -40 až +80 °C

Související dokumenty

SKF logo