Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Směšovací hlavy 161-300

161-300-308
161-300-308

Směšovací hlavy

  • bez zabudované odměřovací jednotky
  • zásobují jedno místo spotřeby. Vedení stlačeného vzduchu a vedení maziva se spolu spojují ve směšovacích hlavách.
  • lze vložit přímo do připojovacího závitu místa spotřeby
  • Pro dodávku oleje směšovací hlavy u přerušovaně běžícího jednopotrubního centrálního mazacího systému vyžadují měřící pístový dávkovač nebo vstřikovač oleje
Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Připojení vedení vzduchu:
    161-300-313: G1/2
    161-300-315: G1

Související dokumenty

SKF logo