Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

501-100-xxx

501-100-009
501-100-x
Rozstřikovací hlavy se zpětnými ventily pro mazání článků řetězů, ozubených převodů, nástrojů a obrobků atd.

Technické údaje:
  • Mazivo: olej
  • Počet otvorů:
    501-100-009: 1
    501-100-010: 3


Zvláštní vlastnosti:
  • bez vlastního dávkování
  • olej je dávkován pístkovými rozdělovači osazenými mezi čerpadlem a rozstřikovacími hlavami

Související dokumenty

SKF logo