Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

AC-A

AC-A
Tryska AC-A
Vstřikovací trysky AC-A se vyznačují kompaktním provedením, špičkovou přesností a vysokou teplotní odolností. Jsou zvláště vhodné do agresivních prostředí. Tyto trysky přímo a bez použití vzduchu rozstřikují mikroskopické dávky tlakového oleje dodávaného pneumatickými nebo elektromagnetickými čerpadly. Vzdálenost postřiku může být od několika centimetrů do několika decimetrů.

Technické údaje:
  • Mazivo: minerální nebo syntetický olej s viskozitou 100 mm²/s při 40 °C.
  • Provozní teplota: 10 až 220 °C (podle modelu)
  • Průtok: 20 až 60 mm3/zdvih (podle modelu)

Související dokumenty

SKF logo