Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

OSN-40 / OSN-70

OSN
OSN
Tryska pro kluzný povrch.

Dávkovač dává dávku maziva do trysky pro kluzný povrch, která rozděluje dávku na kluzném povrchu. Tryska pro kluzný povrch je vybavena zpětným ventilem, takže mazivo neteče zpět do dávkovače.

Technické vlastnosti:
  • Provozní teplota: -25 až +120 °C
  • Provozní tlak: 0 až 60 bar
  • Rozměry: Ø15 x 75
SKF logo