Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

PUM

PUM-1
Mazací tryska pro systémy postřiku plastickým mazivem SKF
Rozstřikovací trysky pro progresivní centrální mazací systémy SKF ProFlex k rozstřikování plastického maziva nebo oleje na povrchy, např. na zuby velkých nezakrytých převodových kol

Technické údaje:
  • Mazivo: olej nebo plastické mazivo do třídy NLGI 2
  • Tlak vzduchu: 0,5 bar pro postřik olejem, 1 až 2 bar pro postřik plastickým mazivem
  • Spotřeba vzduchu: 200 Nl/min
  • Tvar postřiku: plochý
Zvláštní vlastnosti:
  • K jednomu rozvodu stlačeného vzduchu lze sériově připojit několik rozstřikovacích trysek
  • Možnost nastavení průtoku vzduchu
SKF logo