Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SN07

Dávkovač mazcího systému dodává mazivo do rozstřikovací trysky. Mazivo je předáváno z rozstřikovací trysky do mazacího místa ve tvaru kapek pomocí proudu tlaku vzduchu.

Technické vlastnosti:
  • Rozsah tlaku vzduchu: 0,5 až 7 bar
  • Max. jmenovitá spotřeba vzduchu: 60 l/min
  • Materiál těla trysky: Ms 358
SKF logo