Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP11 / SP13

SP11
SP11
Rozstřikovací hlavice se zpětnými ventily pro mazání článků řetězů, převodů, nástrojů a obrobků atd.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Počet otvorů:
    SP11: 1
    SP13: 3


Zvláštní vlastnosti:
  • olej je bez nutnosti odměřování
  • olej je dávkován pístovými rozdělovači, osazenými mezi čerpadlem a rozstřikovacími hlavicemi

Související dokumenty

SKF logo