Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SP31 / SP32

SP31
SP31
Rozstřikovací trysky pro progresivní centrální mazací systémy SKF ProFlex pro postřik povrchů plastickým mazivem, např. na povrch zubů velkých ozubených kol

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: plastické mazivo až do NLGI třídy 2
  • Tlak vzduchu: min. 5 bar
  • Průtok vzduchu při 5 bar: 7 Nm³/h
  • Vzdálenost rozstřiku: cca 300 mm
  • Vzor postřiku:
    SP31: obdélníkový (cca 50 × 220 mm ve vzdálenosti 100 mm)
    SP32: kruhový (cca průměr 45 mm ve vzdálenosti 100 mm)

Zvláštní vlastnosti:
  • Několik rozstřikových trysek lze zapojit do série na jedno vedení stlačeného vzduchu

Související dokumenty

SKF logo