Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Trubky

Hadicová vedení pro mazací systémy
Hadicová vedení pro mazací systémy
Potrubní vedení pro mazací systémy
Potrubní vedení pro mazací systémy

V centrálncío mazacích systémech se používají trubky a hadice různých typů. Pro volbu typu se používají následující kritéria:

  • Mazivo
  • Tlak
  • Mazací systémy
  • Aplikace (průmyslové, vozidlové atd.)

Technické vlastnosti:

  • Mazivo: olej, plastická maziva až do NLGI třídy 2
  • Materiál: Ocelové nebo plastové trubky nebo hadice
  • Průměr vedení:
    ocelové trubky: 2,5 až 18 mm
    plastové trubky: 2,5 až 12 mm
    hadice: 4 až 8 mm
  • Tlak roztržení:
    ocelové trubky: 550 až 1410 bar
    plastové trubky: 72 až 216 bar
  • Provozní teplota:
    plastové trubky: -60 až +80 °C
    hadice: -30 až +70 °C

Související dokumenty

SKF logo