Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LubriLean DigitalSuper

Jednotky pro vnitřní a vnější mazání minimálním množstvím maziva (MQL)

Jednotka DigitalSuper s řízením obtoku (BPC)
Jednotka DigitalSuper s připojením PROFINET
Jednotka DigitalSuper s připojením PROFIBUS

Inovativní technologie jednotek SKF LubriLean DigitalSuper umožňuje používat mazání minimálním množstvím maziva (MQL) pro široký rozsah obráběcích aplikací.

Inovativní systém vytváření aerosolu v jednotce spolu s výkonnou integrovanou řídicí jednotkou soustavně zajišťuje optimální přívod oleje pro obráběcí a řezné operace, a to i v případě aplikací s nevýhodnými tlakovými poměry (vrtání hlubokých děr) nebo při použití chladicích kanálků malého průměru.
Jednotky LubriLean DigitalSuper se odlišují od konkurenčních výrobků svým výkonem a uživatelsky příjemnou obsluhou.

Systém SKF LubriLean může nahradit centralizovaný systém chlazení v mnoha obráběcích procesech. Pomáhá zákazníkům snižovat náklady na provoz a údržbu chladicího systému, umožňuje používat vyšší řeznou rychlost při obrábění kovů, zvyšuje kvalitu obráběného povrchu, prodlužuje provozní trvanlivost nástrojů a snižuje pasivní dopad na životní prostředí.

Rozhraní PROFIBUS nebo PROFINET splňující specifikace HPC umožňuje snadnou integraci systému.

Aktivní řízení obtoku (BPC – Bypass-Control) bylo vyvinuto pro aplikace pokročilého vrtání, jako je například vrtání hlubokých děr s malými průměry nástrojů (<5 mm).

  • Technické vlastnosti
    Princip funkceJednotka MQL s generátorem aerosolu (Venturiho efekt)
    MazivoOlej
    Měrné množství aerosolu na výstup3–400 ml/h
    Provozní tlak4–10 bar48–145 psi
    Doporučený tlak vzduchu
    Jednotky bez řízení obtoku
    6 bar87 psi
    Jednotky s řízením obtoku10 bar145 psi
    Spotřeba vzduchu na generátor aerosolu10–500 Nl/min
    Provozní teplota-10 až +40°C+50 až +104 °F
    Třída ochranyIP 54
    Montážní polohaSvislá, přípojkami dolů
  • Aplikace
  • Související soubory ke stažení

How to install SKF LubriLean DigitalSuper

SKF logo