Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LubriLean Smart

Smart
SKF LubriLean Smart
Jednotky pro vnější mazání minimálním množstvím maziva (MQL)

Aplikace:
  • Vrtání, frézování, protahování, řezání závitů, tváření závitů
  • Univerzální frézky
  • Vnější MQL až se dvěmi mazacími místy

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Objem: 0,3; 0,5; 0,8 l
  • Počet výstupů: 1 – 2
  • Vstup stlačeného vzduchu: více než 4 bary
  • Množství oleje: 5 – 100 ml/h
  • Spotřeba vzduchu: 50 Nl/min na výstup


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE

Související dokumenty

SKF logo