Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Jednotky pro vnitřní a vnější mazání minimálním množstvím maziva (MQL)

Aplikace:
  • Obráběcí centra, soustružnická centra, jednoúčelová strojní zařízení
  • Vnitřní a vnější MQL 


Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Objem: 1,8 l
  • Počet výstupů: 1 – 3
  • Vstup stlačeného vzduchu: 6 – 10 bar (8 bar volitelně)
  • Množství oleje: 1 – 150 ml/h
  • Spotřeba vzduchu: 15 – 300 Nl/min na výstup
  • Nastavení množství vzduchu/oleje: pomocí řídicí jednotky stroje
  • Integrované monitorování tlaku


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo