Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Kompaktní objemové měřicí jednotky pro vnější mazání minimálním množstvím maziva

Aplikace:
  • Obrábění, tažení, řezání
  • Povlakování mazivam
  • Mazání dopravníků
  • Měření tekutiny


Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Viskozita: 10 až 400 mm²/s (při provozní teplotě)
  • Objem zásobníku: 0,3
  • Počet výstupů: 1 – 4
  • Vstup stlačeného vzduchu: 5 – 8 bar
  • Spotřeba vzduchu: min 400 Nl/min
  • Výtlak mikročerpadla: 3 až 90 mm³/zdvih
  • Provozní teplota: +10 až 50 °C


Zvláštní vlastnosti:

  • Hospodárný Úsporná alternativa k systému VTEC
  • Kompaktní Kompaktní systém vyžadující málo prostoru. Lze jej namontovat blíže k aplikaci.
  • Uživatelsky přívětivý Pouze jedno řídicí nastavení pro všechna mikročerpadla.
  • Sada Systém VE1B lze prodávat ve formě sady (jednotky, zásobník, hadice a trysky)


SKF logo