Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Jednotka mazání s minimálním množstvím maziva až s 8 výstupy


Aplikace:

  • Obrábění, tažení, řezání
  • Povlak maziva
  • Mazání dopravníků
  • Měření tekutiny

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Viskozita: 10 až 400 mm²/s při provozní teplotě
  • Počet modulů : 1 – 8
  • Vstup stlačeného vzduchu: 5 – 8 bar
  • Výtlak mikročerpadla: 3 až 90 mm³/zdvih
  • Spotřeba vzduchu: min 800 Nl/min


Zvláštní vlastnosti:

  • Modulární Dokonalé přizpůsobení aplikaci zákazníka.
  • Rozšiřitelná Je možné kdykoli odstranit nebo přidat do systému další modul.
  • Víceúčelová Jeden systém může mazat různé nezávislé aplikace.
  • Spolehlivá Každý výstup může být nezávisle řízen a monitorován.


SKF logo