Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

171-100-011

171-100-011
171-100-011
Monitory průtoku pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej 
  • Provozní viskozita: 20 - 750 mm²/s
  • Počet cyklů: max. 2/min
  • Průtok: 0,2 - 1,5 cm³/zdvih
  • Elektrické spínání: přepínání 250 V AC; 0,5 A
  • Provozní tlak: 4 až 30 bar
  • Provozní teplota: 5 až 80 °C


Související dokumenty

SKF logo