Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

171-210

171-210
171-210
Monitory průtoku pro centrální mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Provozní viskozita: 20 - 1000 mm²/s
  • Průtok:
    171-210-05x: 50 - 1800 cm³/min
    171-210-06x: 1,6 - 14 l/min
  • Elektrické spínání: přepínání 250 V AC; 0,5 A
  • Provozní tlak: 4 - 25 bar
  • Provozní teplota: 5 až 80 °C


Související dokumenty

SKF logo