Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

AM1000

AM1000
AM1000
Monitor aerosolu pro systémy mazání s minimální spotřebou maziva SKF LubriLean

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: aerosol pro MQL
  • Běžný ø kapky: 0,5 - 5 μm
  • Provozní napětí: 24 V DC ±25 %
  • Max. výkon: 800 Nl/min
  • Provozní tlak: max 10 bar
  • Provozní teplota: 0 ℃ až +60 °C


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE

Související dokumenty

SKF logo