Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

GS300

GS300
GS30
Snímač průtoku pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex a centrální mazací systémy olej-vzduch SKF Oil+air

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej
  • Provozní viskozita: 10 - 2000 mm²/s
  • Princip měření: kalorimetrický
  • Vhodná měřená množství: 0,01 - 0,6 cm³/impulz
  • Frekvence hodin: max 4 pulzy/min
  • Provozní tlak: max. 40 bar
  • Provozní teplota: 10 až 50 °C
  • Elektrické připojení: M12x1 


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE


SKF logo