Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

GS4011 / GS6011

GS4011
GS40/GS60
Smínač pramínku oleje centrálního mazacího systému olej-vzduch SKF Oil+air

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a vzduch
  • Princip měření: optický
  • Průtok: 2 - 600 mm³/h
  • Provozní tlak: max. 10 bar
  • Provozní teplota: 0 až 60 °C

Rada k montáži:
  • musí být osazen velmi blízko mazacího místa


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE

Související dokumenty

SKF logo