Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snímač vlhkosti FS-1

FS-1
FS-1
Ke sledování vlhkosti v měřicím rozsahu 0-100 % relativní vlhkosti

Technické vlastnosti:
  • Princip měření: Kapacitní snímač vlhkosti
  • Měřicí rozsah: 0–100 % RH
  • Přesnost: L ±3 % RH
  • Provozní teplota: -25 °C až +80°C
  • Provozní napětí: 8 – 32 VDC (doporučeno 8 – 15 VDC)
  • Zatěžovací odpor: 300 Ω
  • Spotřeba energie: 4 – 20 mA přes vedení se dvěma vodiči

Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE
  • Detekuje relativní vlhkost ve vysoce citlivém vnitřku kvalitních vřeten obráběcího stroje
  • Lze jej přišroubovat k tělesu vřetena pomocí závitu M18
  • Elektrická přípojka: standardní zátka M12x1

Použití:
  • Vřetena obráběcích strojů
  • Ložiska a převodovky
  • Zásobníky mazacích systémů s oběhem oleje SKF CircOil

Související dokumenty

SKF logo