Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Snímače hladiny pro sledování hladiny kapalin v beztlakových nádržích

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Kapaliny s maximální účinnou viskozitou 1500 mm²/s
  • Počet snímacích bodů:
    WS32: 1 (pro minimální hladinu)
    WS33: 2 (pro minimální a maximální hladinu)
    WS35: 2 (pro minimální hladinu s předchozím varováním a pevným rozmístěním přibl. 25 mm)
  • Zástrčka: konektorová zástrčka nebo kruhová zástrčka
  • Montážní poloha: vertikální
  • Provozní teplota: -10 až +60 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • WS35 s předchozím varováním

Související dokumenty

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo