Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

WS63

WS63
WS63
Snímače hladiny pro sledování hladiny kapalin v beztlakových nádržích

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Kapaliny s maximální účinnou viskozitou 1500 mm²/s
  • Počet snímacích bodů: 1 (pro minimální hladinu)
  • Zástrčka: zástrčka
  • Montážní poloha. horizontální
  • Provozní teplota: -10 až +60 °C

Související dokumenty

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo