Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Snímač pístu / detektor (spínač cyklu) pro progresivní mazací systémy SKF ProFlex

Technické vlastnosti:
  • Funkce: Kontakt normálně sepnutý
  • Provozní napětí: 10 - 36 V DC
  • Proudová kapacita: 100 mA
  • Max. provozní tlak 350 bar
  • Provozní teplota: -25 až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • k dispozici modely se 2 a 3 vodiči

Související dokumenty

SKF logo