Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Monitor dávkování SKF

Monitor dávkování SKF
Monitor dávkování SKF
Monitorovací jednotka dávkovačů SGA a SG ve dvoupotrubních centrálních mazacích systémech SKF DuoFlex. Detekuje pohyb pístu dávkovače.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 2
  • Provozní teplota: -20 až +70 °C
  • Napájecí napětí: 24 V DC
  • Výstupní signál: Bezpotenciálový kontakt relé
  • Třída ochrany: IP67

Související dokumenty

SKF logo