Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Spínače cyklů se zabudovaným mikrospínačem pro progresivní mazací systémy SKF ProFlex s odměřovacím zařízením typu VP

Technické vlastnosti:
  • Jmenovité napětí: 230 V
  • Jmenovitá spínací schopnost: 230 V / 25 mA až 24 V / 2 A
  • Kontakt: 1 přepínací
  • Rozsah teplot: -5 až +80 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • Jednotka je namontována na dávkovací sekci s ukazatelem cyklu. Spínač cyklu lze použít pro všechny dávkovací sekce počínaje 2T. Je dodáván odpojený.

Související dokumenty

SKF logo