Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

176-271-000

176-271-000
176-271-000
Tlakový spínač pro centrální systémy mazání pro SKF Olej-vzduch pro vzduch

Technické vlastnosti:
  • Střední: vzduch
  • Rozsah spínacího tlaku: 1 - 10 bar (nastavitelné)
  • Rozdíl resetu: 10 % (nenastavitelné)
  • Frekvence spínání: 200/min
  • Max. napětí: 250 V
  • Kapacita spínání:
    Ohmické zatížení 6 A při 24 V DC a 0,5 A při 230 V DC
    Indukční zatížení 6 A při 24 V AC a 3 A při 230 V AC
  • Typ ochranného krytu: IP 65 


Zvláštní vlastnosti:

  • Označení shody CE
SKF logo