Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

BPSG1-PSA

SKF MonoFlex BPSG1-PSA
SKF MonoFlex BPSG1-PSA
Sestava tlakového spínače (tlakové spínače, tlakoměry a těleso pro spínače) pro jednopotrubní centrální mazací systémy SKF MonoFlex

Navrženo speciálně pro měření tlaku plastického maziva.

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: Oleje a plastická maziva až do NLGI třídy 1
  • Provozní teplota: -25 až +85 °C
  • Napájecí napětí: 24 V DC 
  • Výstupní signál: zap/vyp
  • Třída ochrany: IP65
SKF logo