Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DDS 50/1

Rozdílový tlakový spínač

Rozdílový tlakový spínač DDS50
Rozdílový tlakový spínač DDS50

Tento rozdílový tlakový spínač měří rozdíl tlaků mezi hlavním přívodním potrubím 1 a 2. Při dosažení rozdílového tlaku p = 50 bar je vyslán signál do elektrické řídicí jednotky. Tento pevně nastavený rozdílový tlakový spínač zajišťuje vysokou úroveň spolehlivosti pro dvoupotrubní systémy. Tlakový spínač DDS 50/1 se osazuje před odměřovací zařízení maziva.

Vlastnosti a výhody:

  • Zajišťuje pevný rozdílový tlak, nejsou nutné regulační šrouby
  • Spolehlivá konstrukce pro náročná prostředí
  • Udržuje tlak v systému na nejnižší a nejekonomičtější úrovni v průběhu léta i zimy
  • Snižuje riziko separace mýdla a oleje z plastického maziva
SKF logo