Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DSA

DSA se zástrčkou DIN
DSA se zástrčkou DIN
DSA se zástrčkou M12x1
DSA se zástrčkou M12x1
Tlakový spínač pro jednopotrubní centrální systémy mazání SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej, kapalné mazivo NLGI tříd 000, 00, 0; olejový stlačený vzduch
  • Rozsah spínacího tlaku: 1 - 30 bar
  • Hodnoty elektrického limitu: 250 V AC / 30 V DC
  • Rozsah teplot: +10 až 60 °C
  • Typ kontaktu / signální výstup: mechanický 


Zvláštní vlastnosti:
  • Spolehlivá funkce spínání pomocí mikrospínačů
  • K dispozici se zástrčkou DIN nebo M12x1
  • Libovolná montážní poloha
  • Pozlacené kontakty
  • Materiál membrány FKM (FPM)

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo