Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DSB

Tlakový spínač

DSB s tlakoměrem
DSB s tlakoměrem
DSB
DSB
Řada výrobků DSB je tvořena mechanickými pístovými tlakovými spínači určenými pro plastická maziva třídy NLGI 1–2. Umístění ovládacího pístu uvnitř tělesa tlakového spínače pomáhá zajistit nepřetržitou výměnu plastického maziva v okolí měřicího bodu. To spolehlivě zabraňuje tlakování stále stejného plastického maziva, které jinak může mít za následek separaci oleje a mýdla.
V závislosti na aplikaci může být spínač konfigurován jako jednoduchý či dvojitý a s přípojkou pro měření či tlakoměrem nebo bez něj. Tlakový spínač se obvykle osazuje před poslední dávkovač maziva.

Vlastnosti a výhody:
  • K dispozici ve verzích s přednastaveným tlakem od 20 do 400 bar (od 290 do 5 800 psi)
  • Brání závadám způsobeným separací oleje
  • Spolehlivá technologie mikrospínače s přepínacím kontaktem (typu NO a NC)
  • Obsahuje vestavěné rozdělovací potrubí zajišťující souvislý průtok maziva bez nevyužitého objemu
  • Stupeň krytí IP 65, třída korozivity C3 nebo C5-M

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo