Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Tlakový spínač pro jednopotrubní centrální systémy mazání SKF MonoFlex

Technické vlastnosti:
  • Mazivo: olej a kapalné mazivo
  • Rozsah spínacího tlaku: 1 – 100 bar
  • Hodnoty elektrického limitu: 9 – 35 V DC
  • Elektrické zapojení: Zástrčka M12x1
  • Rozsah teplot: -10 až +80 °C
  • Typ kontaktu / signální výstup: elektrické 


Zvláštní vlastnosti:
  • Snadná konfigurace a programování tlakových spínacích bodů, ukazatele tlaku a logiky spínání
  • Volitelné různé tlakové jednotky
  • Duální výstup s digitálním displejem pro tlak a spínací bod

Nakonfigurujte výrobek podle svých potřeb, stáhněte si soubor CAD

SKF logo